??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
LK+ CO2 Temp RS485 Modbus
Artikelnummer
662345
Detaillierungsgrad
Bild
lk_plus.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, CO2
Anwendung/Typ
Kanalfühler
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, BUS, Jumper, DIP-Schalter
Sensor
NDIR (nicht dispersiv, infrarot)
Ausgang Spannung
2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ
Ausgang Strom
---
Ausgang Schaltkontakt
---
Netzwerktechnologie
RS485 Modbus
Datenübertragung
RS485 Modbus RTU, halbduplex, Baudrate 9.600, 19.200, 38.400 oder 57.600, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit)
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, 0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, optional konfigurierbar
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
---
Genauigkeit Feuchte
---
Messbereich CO2
0..2000, 0..5000, optional konfigurierbar
Genauigkeit CO2
±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel
Messung VOC Mischgas
---
Spannungsversorgung
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm
Einbaulänge
180
mm
Anzeige
---
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm²
Verpackung
87 x 87 x 250
Lieferumfang
inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D