??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
LK+ CO2 temp RS485 Modbus
número de artículo
662345
Level of Detail
imagen
lk_plus.png
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, CO2
aplicación/tipo
Sensor para conducto
configuración
Thermokon app, uConfig, BUS, puente de contacto, 3 interruptores DIP
sensor
NDIR (no dispersivo, infrarrojo)
Voltaje de salida
2x 0..10 V o 0..5 V, ajustable a través de puente, configuración de cero de vida mediante app o uConfig, min. carga 10 kΩ
Salida Amp
---
Cont. del interr. de salida
---
Tecnología de red
RS485 Modbus
Transmisión de datos
RTU, semidúplex, tasa de baudios 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, Paridad: no (2 bits de parada), par o impar (1 bit de parada)
Rango de operación temperatura
0 - +50
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, ajuste del offset a través de app o uConfig
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, 0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcionalmente configurable
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
---
Precisión de humedad
---
Rango de medida CO2
0..2000, 0..5000, opcionalmente configurable
Precisión de CO2
±50 ppm +3% del valor medido (típ. en 21 °C, 50% HR, 1015 hPa), autocalibración doble canal
Medición de gases mezclados de VOC
---
Alimentación
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
Tubería, Ø=19,5 mm, negro, longitud 180 mm
longitud de instalación
180
mm
Pantalla
---
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble M25 con entrada de cable cuádruple para cable max. Ø=7 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm², BUS máx. 1,5 mm²
Embalaje
87 x 87 x 250
Contenido del envío
incl. brida de montaje, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D