Choix du modèle CAO
désignation
MWF400+ LCD TRV MultiRange Relais
numéro d'article
662963
Level of Detail
300
200
image
mwf400_plus_lcd.png
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Sonde moyenne en gaine
configuration
Thermokon app, uConfig, cavalier
Sortie tension
0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, configuration vie zéro via app ou uConfig, charge min. 10 kΩ
Sortie intensité
---
Sortie contact de commuta.
2x contact NO flottant pour 24 V ~ ou 24 V = / 3 A
Technologie réseau
---
Transmission de données
---
Gamme de fonctionnement température
-30 - +80
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, réglage de la compensation via app ou uConfig
Signal de sortie température
mise à l'échelle de la sortie analogique, -20..+80 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, configurable en option
plage de température du boîtier
-20..+70
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
Tige de sonde, cuivre, pliable, Ø=4 mm, Col de capteur, acier inoxydable V4A (1.4571), Ø=6 mm
longueur d'installation
400 mm
Afficheur
LCD 29x35 mm, rétroéclairage RGB, avec fonction de feux de circulation, valeurs de seuil configurables, configurable en option via app ou uConfig
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur, couvercle transparent
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible M25 avec entrée de câble quadruple pour câble max. Ø=7 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm², relais max. 1,5 mm²
Emballage
95 x 94 x 460
Contenu de livraison
bride de montage MF6DS flexible incluse, jeu de fixation chevilles et vis (2x chacune) incluse
Aperçus & Génération 3D