CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
MWF+ TRV MultiRange Relais L3000 inkl. Montagewinkel
Artikelnummer
662758
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
mwf_plus_modbus_relais.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Kanal-Mittelwertfühler
Konfiguration
Thermokon App, uConfig
Sensor
---
Ausgang Spannung
0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ
Ausgang Strom
---
Ausgang Schaltkontakt
Relais 2x Schließerkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A
Netzwerktechnologie
---
Datenübertragung
---
Temperatureinsatzbereich
-50 - +80
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, -20..+80 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 8 Temperaturbereichen -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, optional parametrierbar über App oder uConfig
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
Elektronik -35..+70
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Einbaulänge
3000
mm
Anzeige
---
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
0
Gewicht
0
g
Verpackung
220 x 310 x 0
Lieferumfang
inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
Preview - Generation
3D
2D