Choix du modèle CAO
désignation
SFK02+ FR NTC10k Precon 200.06/04
numéro d'article
666077
Level of Detail
300
200
image
sfk02_plus_fr_use_s.png
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Sonde à immersion
configuration
---
sonde
SI-Protection contre la perméation de l'humidité et les contraintes mécaniques (par exemple les vibrations), NTC10k Precon
Sortie tension
---
Sortie intensité
---
Sortie contact de commuta.
---
Technologie réseau
---
Transmission de données
---
Gamme de fonctionnement température
-50 - +160
Précision température
±0,22 K (typ. @ 25 °C)
Signal de sortie température
---
plage de température du boîtier
-35..+90
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
---
Consommation
---
matériel de contact avec les médias
Doigt de gant, Ø=6 mm, extrêmité sonde Ø=4 mm, acier inoxydable V4A (1.4571), G1/2", convient pour une utilisation dans des médias agressifs
longueur d'installation
200
mm
Afficheur
---
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
2 fils
Emballage
70 x 70 x 300
Contenu de livraison
kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D