Selezione modello CAD
designazione
SFK02+ FR NTC10k Precon 200.06/04
numero di articolo
666077
Level of Detail
300
200
Immagine
sfk02_plus_fr_use_s.png
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sonde a immersione
configurazione
---
sensore
SI-Protezione contro la permeazione dell'umidità e le sollecitazioni meccaniche (ad es. vibrazioni), NTC10k Precon
Uscita voltaggio
---
Uscita corrente
---
Uscita contatto di commutazione
---
Tecnologia di rete
---
trasmissione dati
---
Campo di funzionamento temperatura
-50 - +160
Precisione della temperatura
±0,22 K (tipo a 25 °C)
Segnale di uscita temperatura
---
Campo di funzionamento temperatura della cassa
-35..+90
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
---
Consumo di energia
---
materiale a contatto con i mezzi
Manicotto del sensore, Ø=6 mm, estremità del sensore Ø=4 mm, acciaio inossidabile V4A (1.4571), G1/2", adatto per l'uso in mezzi aggressivi
lunghezza di montaggio
200
mm
Visualizzare
---
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
2 fili
confezione
70 x 70 x 300
portata di consegna
incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D