CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
WK01+ ext. 24 V L2000
Artikelnummer
659222
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
wk01_plus_ext.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Leitfähigkeit
Anwendung/Typ
Kondensationswächter
Ausgang Schaltkontakt
Wechselkontakt, 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei
Temperatureinsatzbereich
-20 - +60
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Genauigkeit Feuchte
Leitfähigkeit Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit
Spannungsversorgung
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Leistungsaufnahme
typ. 0,8 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~)
Einbaulänge
73
mm
Anzeige
LED grün – Spannungsversorgung OK, LED rot – Betauung
Gehäuse
USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß, Deckel transparent
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
PVC, 0,25 mm², grau
Länge Anschlussleitung
2
Verpackung
128 x 100 x 65
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 2 ml
Preview - Generation