Selección de modelo CAD
designación
WK01+ ext. 24 V L2000
número de artículo
659222
Level of Detail
300
200
imagen
wk01_plus_ext.png
link to website
link to website
valores de medida
Conductividad
aplicación/tipo
Detector de condensación
Cont. del interr. de salida
contacto conmutado, 1 A carga resistiva, max. 24 V, libre potencial
Rango de operación temperatura
-20 - +60
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Precisión de humedad
potenciómetro para el ajuste de la sensibilidad
Alimentación
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo
typ. 0,8 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~)
longitud de instalación
73
mm
Pantalla
LED verde – alimentación OK, LED rojo – condensación
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro, cubierta transparente
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
PVC, 0,25 mm², gris
longitud del cable de conexión
2
Embalaje
128 x 100 x 65
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios), incl. atadura de cable 140x3,6 mm, incl. jeringuilla con fluido de contacto térmico 2 ml
Preview - Generation