Choix du modèle CAO
désignation
WK01+ ext. 24 V L2000
numéro d'article
659222
Level of Detail
300
200
image
wk01_plus_ext.png
link to website
link to website
paramètres mesurés
Conductivité
application/type
Détecteur de condensation
Sortie contact de commuta.
contact change-over, 1 A charge résistive, max. 24 V, flottant
Gamme de fonctionnement température
-20 - +60
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Précision humidité
potentiomètre pour l'ajustement de la sensibilité
Alimentation
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consommation
typ. 0,8 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~)
longueur d'installation
73
mm
Afficheur
LED vert – alimentation OK, LED rouge – condensation
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur, couvercle transparent
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
PVC, 0,25 mm², gris
longueur du câble de raccordement
2
Emballage
128 x 100 x 65
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, attache de câble 140x3,6 mm incluses, seringue gel contact thermoconducteur 2 ml incluse
Aperçus & Génération 3D