Selezione modello CAD
designazione
WK01+ ext. 24 V L2000
numero di articolo
659222
Level of Detail
300
200
Immagine
wk01_plus_ext.png
link to website
link to website
valori misurati
Conducibilità
applicazione/tipo
monitoraggio condensa
Uscita contatto di commutazione
contatto commutato, 1 A carico resistivo, max. 24 V, libero da potenziale
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +60
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Precisione dell'umidità
potenziometro per la regolazione della sensibilità
Alimentazione elettrica
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo di energia
typ. 0,8 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~)
lunghezza di montaggio
73
mm
Visualizzare
LED verde – alimentazione elettrica OK, LED rosso - condensazione
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro, copertura trasparente
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
PVC, 0,25 mm², grigio
lunghezza del cavo di connessione
2
confezione
128 x 100 x 65
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori), incl. fascetta 140x3,6 mm, incl. fluido termo conduttivo 2 ml
Preview - Generation