Выбор CAD модели
назва́ние
WK01+ ext. 24 V L2000
номенклату́рный но́мер
659222
Level of Detail
300
200
образ
wk01_plus_ext.png
link to website
link to website
измеряемые значения
проводимость
примене́ние/тип
Монитор конденсации
выходной переключающий контакт
перекидной контакт, 1 A резистивная нагрузка, max. 24 V, беспотенциальный
Диапазон рабочих температур
-20 - +60
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
Точность влажности
потенциометр для регулировки чувствительности
Напряжение питания
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность
typ. 0,8 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~)
длина
73
mm
Отображение
LED зеленый – источник питания OK, LED красный – конденсация
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
чисто-белый, прозрачная крышка
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
соединительного кабеля
ПВХ, 0,25 mm², серый
Длина соединительного кабеля
2
упаковка
128 x 100 x 65
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-S-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности), вместе с кабельную стяжку 140х3,6 мм, вкл. теплопроводящая паста 2 ml
Preview - Generation