Choix du modèle CAO
désignation
LS02+
numéro d'article
659253
Level of Detail
300
200
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
Conductivité
application/type
Détecteur de fuites d‘eau
sonde
2x2 électrodes de contact
Sortie contact de commuta.
contact change-over, 1 A charge résistive, max. 24 V, flottant
Gamme de fonctionnement température
-35 - +90
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consommation
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
acier inoxydable V2A (1.4305)
Afficheur
LED vert – alimentation OK, LED rouge – alarme, humidité détectée
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur, couvercle transparent
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
Montage
réglage en hauteur possible en utilisant les contacts de réglage
Emballage
90 x 90 x 80
Contenu de livraison
kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D