CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
AGS55+ NTC10k Precon
Artikelnummer
623025
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
ags55_plus.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Außenfühler
Konfiguration
Jumper
Sensor
SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Precon, passiv
Ausgang Spannung
---
Ausgang Strom
---
Ausgang Schaltkontakt
---
Netzwerktechnologie
---
Datenübertragung
---
Temperatureinsatzbereich
-35 - +90
Genauigkeit Temperatur
±0,22 K (typ. bei 25 °C)
Ausgangssignal Temperatur
---
Spannungsversorgung
---
Leistungsaufnahme
---
Anzeige
---
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
passiv 2-Leiter
Verpackung
85 x 105 x 54
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D