CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
NOVOS 7 Temp_rH RS485 Modbus
Artikelnummer
735025
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
Anwendung/Typ
Raumbediengerät
Bedienfunktionen
Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie
Bedienelemente
Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, BUS
Eingang
1x Eingang für potentialfreien Kontakt
Netzwerktechnologie
RS485 Modbus
Datenübertragung
RS485 Modbus RTU, halbduplex, Baudrate 9.600, 19.200, 38.400 oder 57.600, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit)
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich
Ausgangssignal Temperatur
0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, optional konfigurierbar
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Messbereich Feuchte
0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 | -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C)
Messbereich CO2
---
Genauigkeit CO2
---
Messung VOC Mischgas
---
Spannungsversorgung
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Leistungsaufnahme
typ. 2 W (24 V =), 4 VA (24 V ~)
Anzeige
TFT 3,5", 320x480 px
Gehäuse
NOVOS 7, PC V0
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten oder Bohrmarkierung oben
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
Verpackung
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D