CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
NOVOS 5 CO2+VOC Temp Design LCD RS485 BACnet (MS/TP)
Artikelnummer
755634
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
novos_5_co2_voc_weiss_design_schwarz_lcd.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, CO2, VOC
Anwendung/Typ
Raumfühler
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, BUS
Ausgang Spannung
---
Ausgang Strom
---
Netzwerktechnologie
RS485 BACnet (MS/TP)
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C)
Ausgangssignal Temperatur
---
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Messbereich Feuchte
---
Genauigkeit Feuchte
---
Messbereich CO2
0..2000, 0..5000, optional konfigurierbar
Genauigkeit CO2
±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel
Messung VOC Mischgas
beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung
Spannungsversorgung
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Anzeige
LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, mit Ampelfunktion, Schwellwerte konfigurierbar, zum Beispiel zur Anzeige der Luftgüte, optional parametrierbar über App oder uConfig
Gehäuse
NOVOS 5, PC V0
Farbe
reinweiß, mit Designblende alu oder schwarz, (bei Bestellung bitte Farbe angeben), (siehe nächste Position)
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm²
Montage
Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
Verpackung
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D