Selezione modello CAD
designazione
NOVOS 5 CO2+VOC temp bianco design LCD RS485 BACnet (MS/TP)
numero di articolo
755634
Level of Detail
300
200
Immagine
novos_5_co2_voc_weiss_design_schwarz_lcd.png
link to website
link to website
valori misurati
temperatura, CO2, VOC
applicazione/tipo
Sonde ambiente
configurazione
Thermokon app, uConfig, BUS
Uscita voltaggio
---
Uscita corrente
---
Tecnologia di rete
RS485 BACnet (MS/TP)
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C)
Segnale di uscita temperatura
---
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
Campo di misura umidità
---
Precisione dell'umidità
---
Campo di misura CO2
0..2000, 0..5000, configurabile opzionalmente
Precisione della CO2
±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale
Misura di VOC gas misto
semiconduttore a ossido di metallo riscaldato, autocalibrazione
Alimentazione elettrica
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Visualizzare
LCD 29x35 mm, retroilluminazione RGB, con funzione semaforo, valori di soglia configurabili, ad esempio per visualizzare la qualità dell'aria, a scelta parametrizzabile tramite App o uConfig
custodia
NOVOS 5, PC V0
Colore
bianco puro, con copertura design alluminio o nero, (indicare il colore al momento dell'ordine), (vedi posizione successiva)
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
Connessione
può essere montata senza utensili morsetto a molla, max. 1,5 mm²
Montaggio
in superficie su scatola da incasso standard UE (Ø=60 mm), da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva o viti, la parte base può essere montata e cablata separatamente
confezione
170 x 110 x 45
Preview - Generation
3D
2D