Selezione modello CAD
designazione
RPF40+ NTC20k bianco L2000
numero di articolo
721288
Level of Detail
300
200
Immagine
rpf40_plus_aktiv_weisse_kugel.png
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sonda per sospensione a soffitto
configurazione
0
sensore
SI-Protezione contro la permeazione dell'umidità e le sollecitazioni meccaniche (ad es. vibrazioni), NTC20K, passivo
Uscita voltaggio
0
Uscita corrente
0
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +90
Precisione della temperatura
±0,22 K (tipo a 25 °C), a seconda della lunghezza del cavo di connessione
Segnale di uscita temperatura
0
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
0
Consumo di energia
0
materiale a contatto con i mezzi
Testa del sensore, PF31, bianco, Ø=40 mm
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, IP30, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
PVC, 0,25 mm², 2 fili, bianco
lunghezza del cavo di connessione
2
Peso
120
g
confezione
250 x 180 x 0
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D