CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
VFG54+ NTC5k
Artikelnummer
624244
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
vfg54_plus_passiv.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Anlegefühler
Konfiguration
---
Sensor
SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC5K, passiv
Ausgang Spannung
---
Ausgang Strom
---
Ausgang Schaltkontakt
---
Netzwerktechnologie
---
Datenübertragung
---
Temperatureinsatzbereich
-35 - +120
Genauigkeit Temperatur
±0,22 K (typ. bei 25 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung
Ausgangssignal Temperatur
---
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
passiv -35..+90
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
---
Leistungsaufnahme
---
Anzeige
---
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
passiv 2-Leiter
Montage
Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
Verpackung
85 x 105 x 54
Preview - Generation
3D
2D