CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
AKF10+ NTC10k 050.06
Artikelnummer
620864
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
akf10_plus_passiv_050.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Kanal-/Tauchfühler
Konfiguration
---
Sensor
SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv
Ausgang Spannung
---
Ausgang Strom
---
Ausgang Schaltkontakt
---
Netzwerktechnologie
---
Datenübertragung
---
Temperatureinsatzbereich
-50 - +150
Genauigkeit Temperatur
±0,22 K (typ. bei 25 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
passiv -35..+90
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
---
Leistungsaufnahme
---
Medienberührendes Material
Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien
Einbaulänge
50
mm
Anzeige
---
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
passiv 2-Leiter
Montage
bei Einsatz als Kanalfühler: mit Montageflansch MF6DS flexibel (+90..+120 °C) oder MF6 (Messing, +120..+260 °C), oder bei Gehäuse USE-S mit Montageclip, bei Einsatz als Tauchfühler mit Tauchhülse THVADS / THMSDS
Verpackung
70 x 70 x 100
Lieferumfang
inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D