CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
MWF400+ LCD TRV MultiRange Relais
Artikelnummer
662963
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
mwf400_plus_lcd.png
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Kanal-Mittelwertfühler
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, Jumper
Ausgang Spannung
0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ
Ausgang Strom
---
Ausgang Schaltkontakt
Relais 2x Schließerkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A
Netzwerktechnologie
---
Datenübertragung
---
Temperatureinsatzbereich
-30 - +80
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, -20..+80 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 8 Temperaturbereichen -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, optional konfigurierbar
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
LCD -20..+70
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm
Einbaulänge
400 mm
Anzeige
LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, mit Ampelfunktion, Schwellwerte konfigurierbar, optional parametrierbar über App oder uConfig
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß, Deckel transparent
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm²
Verpackung
95 x 94 x 460
Lieferumfang
inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
Preview - Generation
3D
2D