CAD-Modellauswahl
Bezeichnung
FTB+ VV 66.06 L15m
Artikelnummer
689083
Detaillierungsgrad
300
200
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
Anwendung/Typ
Wandfühler
Konfiguration
Thermokon App, uConfig, Jumper
Ausgang Spannung
2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ
Ausgang Strom
---
Temperatureinsatzbereich
-40 - +120
Genauigkeit Temperatur
±0,3 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung, Offset-Einstellung über App oder uConfig
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, -20..+80 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, am Messumformer einstellbar
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
Elektronik -35..+70
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 | -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung
Spannungsversorgung
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Leistungsaufnahme
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Fühlerkopf, Ø=13 mm, Fühlerspitze Ø=7 mm, Edelstahl V2A (1.4305)
Einbaulänge
67
mm
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
Gehäuse IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
PVC, 0,14 mm², grau
Länge Anschlussleitung
15
Montage
Verputzen oder Einbau in Hohlwände
Verpackung
147 x 127 x 95
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D