Selección de modelo CAD
designación
TF14+ TRV MultiRange T180 100.04 L1000
número de artículo
658867
Level of Detail
300
200
imagen
tf14_plus_aktiv.png
link to website
link to website
valores de medida
temperatura
aplicación/tipo
Sensor de cable
configuración
puente de contacto
sensor
SI-Protección contra la permeabilidad de la humedad y el estrés mecánico (por ejemplo la vibración)
Voltaje de salida
0..10 V o 0..5 V, ajustable a través de puente, min. carga 5 kΩ
Salida Amp
---
Rango de operación temperatura
-50 - +180
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, potenciómetro para el ajuste de la compensación
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, 0..+160 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 8 rangos de medición -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, ajustable en el transductor
Rango de temperatura de la carcasa
-30..+70
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consumo
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
Vaina del sensor, Ø=4 mm, acero inoxidable V4A (1.4571), 16 puntos presionados (IP65)
longitud de instalación
100
mm
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
silicone, 0,14 mm², 2 hilos
longitud del cable de conexión
1
Embalaje
170 x 120 x 0
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation