Choix du modèle CAO
désignation
WK02+ ext. 24 V L4000
numéro d'article
763479
Level of Detail
300
200
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température, humidité, Conductivité
application/type
Détecteur de condensation
configuration
Thermokon app
Sortie tension
2x 0..10 V ou 0..5 V, réglable par Thermokon app, configuration vie zéro via app, charge min. 10 kΩ
Sortie contact de commuta.
contact change-over, 1 A charge résistive, max. 250 V, flottant
Technologie réseau
---
Transmission de données
---
Gamme de fonctionnement température
0 - +50
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C)
zones d'application température
0
Signal de sortie température
mise à l'échelle de la sortie analogique, 0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurable en option
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure d'humidité
0..100% rH non condensé, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, configurable en option
Précision humidité
±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C), potentiomètre pour l'ajustement de la sensibilité
Alimentation
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consommation
typ. 0,8 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~)
longueur d'installation
73 mm
Afficheur
LED vert – alimentation OK, LED rouge – condensation
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur, couvercle transparent
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
PVC, 0,25 mm², blanc
longueur du câble de raccordement
4
Emballage
162 x 152 x 65
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-L blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, attache de câble 140x3,6 mm incluses, seringue gel contact thermoconducteur 2 ml incluse
Aperçus & Génération 3D
3D
2D