Selezione modello CAD
designazione
FTK+ 400 AAS PT1000 1/3 DIN
numero di articolo
655774
Level of Detail
300
200
Immagine
ftk_plus.png
link to website
link to website
valori misurati
temperatura, umiditá
applicazione/tipo
Sonde da canale
configurazione
ponticelli
sensore
PT1000 1/3 DIN
Uscita voltaggio
---
Uscita corrente
2x 4..20 mA, carico massimo 500 Ω
Uscita contatto di commutazione
---
Tecnologia di rete
---
trasmissione dati
---
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +70
Precisione della temperatura
±0,3 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, potenziometro per la regolazione dell'offset
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, -20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
0..100% rH non condensato, 0..85 KJ/kg entalpia, 0..50 | 0..80 g/m³ di umidità assoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto di rugiada, regolabile al trasduttore
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C), potenziometro per la regolazione dell'offset
Alimentazione elettrica
15..24 V = (±10%) SELV
Consumo di energia
max. 1 W (24 V =)
materiale a contatto con i mezzi
Tubo, PA6, con filtro in rete metallica di acciaio inossidabile, nero, Ø=19,5 mm
lunghezza di montaggio
400
mm
Visualizzare
---
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
confezione
70 x 70 x 500
portata di consegna
incl. flangia di montaggio, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D