Selezione modello CAD
designazione
LK+ CO2 temp RS485 Modbus
numero di articolo
662345
Level of Detail
300
200
Immagine
lk_plus.png
link to website
link to website
valori misurati
temperatura, CO2
applicazione/tipo
Sonde da canale
configurazione
Thermokon app, uConfig, BUS, ponticelli, 3 interruttori DIP
sensore
NDIR (non dispersivo, infrarosso)
Uscita voltaggio
2x 0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
Uscita corrente
---
Uscita contatto di commutazione
---
Tecnologia di rete
RS485 Modbus
trasmissione dati
RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop)
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, impostazione offset tramite app o uConfig
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, 0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurabile opzionalmente
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
---
Precisione dell'umidità
---
Campo di misura CO2
0..2000, 0..5000, configurabile opzionalmente
Precisione della CO2
±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale
Misura di VOC gas misto
---
Alimentazione elettrica
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
Tubo, Ø=19,5 mm, nero, lunghezza 180 mm
lunghezza di montaggio
180
mm
Visualizzare
---
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile M25 con ingresso cavi quadruplo per max. Ø=7 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm²
confezione
87 x 87 x 250
portata di consegna
incl. flangia di montaggio, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D