??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
примене́ние/тип
Преобразователь дифференциального давления
конфигурация
датчик
пьезоэлектрический датчик давления
выходное напряжение
выходной ток
выходной переключающий контакт
Входа
Сетевая технология
Обмен данными
Диапазон рабочих температур
-10 - +50
Температурные диапазоны применения
0
Диапазон рабочих температур корпуса
0
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
область приложения давления
bоздух и невоспламеняющиеся / неагрессивные газы, max. 40 kPa
Напряжение питания
Потребляемая мощность
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Материал, контактирующий со средой
0
Отображение
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
Монтаж
привинтить на прямую поверхность, на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
упаковка
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-L-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности), вкл. комплект напорных патрубков и 2 m PVC-соединительный шланг
Preview - Generation
3D
2D