??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
температура, влажность
примене́ние/тип
Потолочный датчик
конфигурация
выходное напряжение
выходной ток
Сетевая технология
Обмен данными
Диапазон рабочих температур
-35 - +70
Точность температурная
Bыходного сигнала tемпература
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
диапазон измерения влажности
Точность влажности
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Материал, контактирующий со средой
Корпус датчика, Ø=30 mm, ABS, белый
kорпус
Цвет
чисто-белый
Protection IP
IP30, kорпус IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
соединительного кабеля
плоский ленточный кабель, для монтажа на расстоянии 15 мм от головки датчика, отделяемой розеткой и штепсельной вилкой RJ12, черный
Длина соединительного кабеля
3,15
Монтаж
непосредственно в поверхность для скрытого монтажа
упаковка
объем поставки
Preview - Generation
3D
2D