??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
примене́ние/тип
Датчик наружной
конфигурация
датчик
NDIR (недисперсионный, инфракрасный)
выходное напряжение
выходной ток
выходной переключающий контакт
Сетевая технология
Обмен данными
Диапазон рабочих температур
0 - +50
Точность температурная
Bыходного сигнала tемпература
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
диапазон измерения влажности
Точность влажности
Диапазон измерения CO2
Точнось измерения CO2
Измерение смешанного газа VOC
Напряжение питания
Потребляемая мощность
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Материал, контактирующий со средой
Отображение
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
упаковка
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)
Preview - Generation
3D
2D