??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
CO2
примене́ние/тип
подвесной датчик
конфигурация
джемпер
датчик
NDIR (недисперсионный, инфракрасный)
выходное напряжение
0..10 V или 0..5 V, настраивается через перемычку, min. нагрузка 10 kΩ
Диапазон рабочих температур
0 - +50
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
Диапазон измерения CO2
0..2000
Точнось измерения CO2
±50 ppm +3% измеряемого значения (в среднем при 21 °C, 50% rH. 1015 hPa), двухканальная самокалибровка
Напряжение питания
15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV
Потребляемая мощность
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Материал, контактирующий со средой
Корпус датчика, Ø=31/20 mm, длина 126 mm
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
чисто-белый
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
соединительного кабеля
ПВХ, 0,25 mm², белый
Длина соединительного кабеля
упаковка
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-L-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)
Preview - Generation
3D
2D