??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
температура инфракрасного излучения
примене́ние/тип
Потолочный датчик
конфигурация
Thermokon app, uConfig
датчик
PIR-детектор (инфракрасный свет), угол оптической апертуры (чувствительность 50%): 80 ±5°
выходное напряжение
выходной ток
Диапазон рабочих температур
-20 - +70
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C), высота установки >7 m ±1,5 K
Bыходного сигнала tемпература
0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, выставляется на плате устройства
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
Напряжение питания
Потребляемая мощность
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
Материал, контактирующий со средой
yсреднение температуры по круговому диапазону обнаружения
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
чисто-белый
Protection IP
IP30, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm², 2 гнезда RJ45
соединительного кабеля
Длина соединительного кабеля
1,5
упаковка
146 x 128 x 91
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета
Preview - Generation
3D
2D