??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
температура, влажность, проводимость
примене́ние/тип
Монитор конденсации
конфигурация
выходное напряжение
2x 0..10 V или 0..5 V, настраивается через Thermokon app, конфигурация с нулевым напряжением через app или uConfig, min. нагрузка 10 kΩ
выходной переключающий контакт
Сетевая технология
Обмен данными
Диапазон рабочих температур
0 - +50
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C)
Температурные диапазоны применения
0
Bыходного сигнала tемпература
mасштабирование аналогового выхода, 0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, опционально настраивается
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
диапазон измерения влажности
0..100% rH без конденсата, 0..85 KJ/kg энтальпия, 0..50 | 0..80 g/m³ абсолютная влажность, 0..+50 | -20..+80 °C tочка росы, опционально настраивается
Точность влажности
±2% для 10..90% rH (в среднем при 21 °C), потенциометр для регулировки чувствительности
Напряжение питания
Потребляемая мощность
длина
73 mm
Отображение
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
Цвет
чисто-белый, прозрачная крышка
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
соединительного кабеля
ПВХ, 0,25 mm², белый
Длина соединительного кабеля
упаковка
162 x 152 x 65
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-L-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности), вместе с кабельную стяжку 140х3,6 мм, вкл. теплопроводящая паста 2 ml
Preview - Generation
3D
2D