??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Oberflächenfühler
Konfiguration
Jumper
Sensor
SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen
Ausgang Spannung
Temperatureinsatzbereich
-35 - +70
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, abhängig von der Länge der Anschlussleitung, Potentiometer zur Offset-Einstellung
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, 0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 8 Temperaturbereichen -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, am Messumformer einstellbar
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
Elektronik -35..+70
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
Einbaulänge
35 mm
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
PVC, 0,25 mm², passiv 2-Leiter, weiß
Länge Anschlussleitung
Montage
Befestigung auf der Oberfläche durch selbstklebende Sensorfläche
Gewicht
115 g
Verpackung
170 x 120 x 0
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D