??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link zur Website
valores de medida
temperatura
aplicación/tipo
Sensor de superficie
configuración
puente de contacto
sensor
SI-Protección contra la permeabilidad de la humedad y el estrés mecánico (por ejemplo la vibración)
Voltaje de salida
Rango de operación temperatura
-35 - +70
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, dependiendo del longitud del cable de conexión, potenciómetro para el ajuste de la compensación
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, 0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 8 rangos de medición -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, ajustable en el transductor
Rango de temperatura de la carcasa
-35..+70
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Vaina del sensor, aluminio, 35x10x6 mm
longitud de instalación
35 mm
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
PVC, 0,25 mm², 2 hilos, blanco
longitud del cable de conexión
Montaje
montaje en superficie debido a la superficie del sensor autoadhesivo
Peso
115 g
Embalaje
170 x 120 x 0
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D