??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link zur Website
paramètres mesurés
température
application/type
Sonde de surface
configuration
cavalier
sonde
SI-Protection contre la perméation de l'humidité et les contraintes mécaniques (par exemple les vibrations)
Sortie tension
Gamme de fonctionnement température
-35 - +70
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, dépendant de longueur de fil de raccordement, potentiomètre pour l'ajustement des compensations
Signal de sortie température
mise à l'échelle de la sortie analogique, 0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, paramétrable sur la carte
plage de température du boîtier
-35..+70
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
Doigt de gant, aluminium, 35x10x6 mm
longueur d'installation
35 mm
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
PVC, 0,25 mm², 2 fils, blanc
longueur du câble de raccordement
Montage
montage en surface grâce à la surface du capteur auto-adhésif
Poids
115 g
Emballage
170 x 120 x 0
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D