??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link zur Website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sensore di superficie
configurazione
ponticelli
sensore
SI-Protezione contro la permeazione dell'umidità e le sollecitazioni meccaniche (ad es. vibrazioni)
Uscita voltaggio
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +70
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, a seconda della lunghezza del cavo di connessione, potenziometro per la regolazione dell'offset
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, 0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 8 intervalli di temperatura -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, regolabile al trasduttore
Campo di funzionamento temperatura della cassa
-35..+70
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
materiale a contatto con i mezzi
Manicotto del sensore, alluminio, 35x10x6 mm
lunghezza di montaggio
35 mm
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
PVC, 0,25 mm², 2 fili, bianco
lunghezza del cavo di connessione
Montaggio
montaggio sulla superficie mediante superficie autoadesiva del sensore
Peso
115 g
confezione
170 x 120 x 0
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D