??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Oberflächenfühler
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Temperatureinsatzbereich
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
Einbaulänge
28 mm
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Anschlussleitung
Länge Anschlussleitung
1
Gewicht
g
Verpackung
170 x 120 x 0
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
Preview - Generation
3D
2D