??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura
aplicación/tipo
Sensor de superficie
configuración
sensor
Voltaje de salida
Rango de operación temperatura
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
Rango de temperatura de la carcasa
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Vaina del sensor, Ø=11/15 mm, aluminio, hexagonal prensada (IP65)
longitud de instalación
28 mm
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
cable de conexión
longitud del cable de conexión
1
Peso
g
Embalaje
170 x 120 x 0
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. juego de fijación de tacos y tornillos (2x cada uno)
Preview - Generation
3D
2D