??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Sonde de surface
configuration
sonde
Sortie tension
Gamme de fonctionnement température
Précision température
Signal de sortie température
plage de température du boîtier
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
Doigt de gant, Ø=11/15 mm, aluminium, sertissaage hex (IP65)
longueur d'installation
28 mm
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
fil de raccordement
longueur du câble de raccordement
1
Poids
g
Emballage
170 x 120 x 0
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, jeu de fixation chevilles et vis (2x chacune) incluse
Aperçus & Génération 3D
3D
2D