??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sensore di superficie
configurazione
sensore
Uscita voltaggio
Campo di funzionamento temperatura
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
Campo di funzionamento temperatura della cassa
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
materiale a contatto con i mezzi
Manicotto del sensore, Ø=11/15 mm, alluminio, esagonale pressato (IP65)
lunghezza di montaggio
28 mm
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
cavo di connessione
lunghezza del cavo di connessione
1
Peso
g
confezione
170 x 120 x 0
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di tasselli di fissaggio e viti (2x ciascuno)
Preview - Generation
3D
2D