??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
Anwendung/Typ
Kanalfühler
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
-20 - +70
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm
Einbaulänge
mm
Anzeige
Gehäuse
Farbe
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Verpackung
Lieferumfang
inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D