??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, humedad
aplicación/tipo
Sensor para conducto
configuración
sensor
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-20 - +70
Precisión de temperatura
Señal de salida temperatura
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
Precisión de humedad
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
Tubería, PA6, con filtro malla de alambre de acero inoxidable, negro, Ø=19,5 mm
longitud de instalación
mm
Pantalla
carcasa
Color
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
Embalaje
Contenido del envío
incl. brida de montaje, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D