??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Kanalfühler
Konfiguration
Sensor
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Messbereich CO2
Genauigkeit CO2
Messung VOC Mischgas
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Einbaulänge
mm
Anzeige
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Verpackung
Lieferumfang
inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D