??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
applicazione/tipo
Sonde da canale
configurazione
sensore
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
Precisione dell'umidità
Campo di misura CO2
Precisione della CO2
Misura di VOC gas misto
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
lunghezza di montaggio
mm
Visualizzare
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
confezione
portata di consegna
incl. flangia di montaggio, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D