??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur
Anwendung/Typ
Kanal-Mittelwertfühler
Konfiguration
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
-30 - +80
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, -20..+80 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 8 Temperaturbereichen -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, optional konfigurierbar
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm
Einbaulänge
400 mm
Anzeige
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Verpackung
95 x 94 x 460
Lieferumfang
inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
Preview - Generation
3D
2D