??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura
aplicación/tipo
Sensor promedio para conducto
configuración
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-30 - +80
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, ajuste del offset a través de app o uConfig
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 8 rangos de medición -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, opcionalmente configurable
Rango de temperatura de la carcasa
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Alimentación
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Material en contacto con los medios
Varilla del sensor, cobre, plegable, Ø=4 mm, Sensor de cuello, acero inoxidable V4A (1.4571), Ø=6 mm
longitud de instalación
400 mm
Pantalla
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
Embalaje
95 x 94 x 460
Contenido del envío
incl. brida de montaje MF6DS flexible, incl. juego de fijación de tacos y tornillos (2x cada uno)
Preview - Generation
3D
2D