??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
température
application/type
Sonde moyenne en gaine
configuration
Sortie tension
Sortie intensité
Sortie contact de commuta.
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
-30 - +80
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, réglage de la compensation via app ou uConfig
Signal de sortie température
mise à l'échelle de la sortie analogique, -20..+80 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, configurable en option
plage de température du boîtier
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Alimentation
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
Tige de sonde, cuivre, pliable, Ø=4 mm, Col de capteur, acier inoxydable V4A (1.4571), Ø=6 mm
longueur d'installation
400 mm
Afficheur
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
Emballage
95 x 94 x 460
Contenu de livraison
bride de montage MF6DS flexible incluse, jeu de fixation chevilles et vis (2x chacune) incluse
Aperçus & Génération 3D
3D
2D