??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
temperatura
applicazione/tipo
Sonde media da canale
configurazione
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
-30 - +80
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, impostazione offset tramite app o uConfig
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, -20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 8 intervalli di temperatura -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, configurabile opzionalmente
Campo di funzionamento temperatura della cassa
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
Asta del sensore, rame, pieghevole, Ø=4 mm, Collo del sensore, acciaio inossidabile V4A (1.4571), Ø=6 mm
lunghezza di montaggio
400 mm
Visualizzare
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
confezione
95 x 94 x 460
portata di consegna
incl. flangia di montaggio MF6DS flessibile, incl. set di tasselli di fissaggio e viti (2x ciascuno)
Preview - Generation
3D
2D