??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Temperatur, Feuchte, Leitfähigkeit
Anwendung/Typ
Kondensationswächter
Konfiguration
Ausgang Spannung
2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Thermokon App, live-zero-Konfiguration über App, min. Last 10 kΩ
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C)
Temperatureinsatzbereiche
0
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, 0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, optional konfigurierbar
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 | -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Leitfähigkeit Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Einbaulänge
73 mm
Anzeige
Gehäuse
USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß, Deckel transparent
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Anschlussleitung
PVC, 0,25 mm², weiß
Länge Anschlussleitung
Verpackung
162 x 152 x 65
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 2 ml
Preview - Generation
3D
2D