??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
temperatura, humedad, Conductividad
aplicación/tipo
Detector de condensación
configuración
Voltaje de salida
2x 0..10 V o 0..5 V, ajustable a través de Thermokon app, configuración de cero de vida mediante app, min. carga 10 kΩ
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
0 - +50
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C)
Rangos de operación temperatura
0
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, 0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcionalmente configurable
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
Rango de medida humedad
0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, opcionalmente configurable
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la sensibilidad
Alimentación
Consumo
longitud de instalación
73 mm
Pantalla
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro, cubierta transparente
Protección
IP65, conforme a EN 60529
Conexión
cable de conexión
PVC, 0,25 mm², blanco
longitud del cable de conexión
Embalaje
162 x 152 x 65
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-L blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios), incl. atadura de cable 140x3,6 mm, incl. jeringuilla con fluido de contacto térmico 2 ml
Preview - Generation
3D
2D