??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
LS02+
Artikelnummer
659253
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Leitfähigkeit
Anwendung/Typ
Leckagedetektor
Sensor
2x2 Detektor-Elektroden
Ausgang Schaltkontakt
Wechselkontakt, 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei
Temperatureinsatzbereich
-35 - +90
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Spannungsversorgung
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Leistungsaufnahme
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Edelstahl V2A (1.4305)
Anzeige
LED grün – Spannungsversorgung OK, LED rot – Alarm, Feuchte detektiert
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß, Deckel transparent
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
Montage
Niveauausgleich durch höhenverstellbare Kontakte
Verpackung
90 x 90 x 80
Lieferumfang
inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D